画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器
シリーズ
6K
寸法
12 x 42 x 27 mm
インタフェース
NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
ボタンと同じ機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンロックオン/ オフ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-N-S75 | |
|
28,310 JPY
定価
|
22,410 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 75K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| インタフェース | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光ファイバアンプ | 光ファイバアンプ |
| 入力機能 |
ボタンと同じ機能 ボタンロックオン/ オフ |
ボタンと同じ機能 ボタンロックオン/ オフ |
| 設定オプション |
工場出荷時設定(リセット) ライトオン / ダークオン 感度(Sn) |
ライトオン / ダークオン 工場出荷時設定(リセット) 感度(Sn) |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1500 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応