製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS00AU

BLS 18MR-XX-1LT-S4-C

円筒形透過型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応

シリーズ
18MR
寸法
20 x 85 x 33.7 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
フォーカス調整可能 ≥ 0.2 m
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
18MR
寸法
20 x 85 x 33.7 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
フォーカス調整可能 ≥ 0.2 m
照明タイプ
赤色光レーザ
検出距離
0 ~ 50 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?