画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
回帰反射型光電センサ
シリーズ
15K
寸法
13 x 52 x 29 mm
インタフェース
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
スイッチング出力 PNP/ NPN
ライトオン / ダークオン
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS012C
回帰反射型光電センサ
BOS 5K-PS-RR10-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
定価
|
6,260 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 15K | 5K |
|---|---|---|
| 寸法 | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP 常時開(NO) |
| 入力機能 |
スイッチング出力 PNP/ NPN ライトオン / ダークオン |
- |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照明タイプ | 赤外光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 600 mm | 0 ~ 4 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| 照射光特性 | - | 拡散光 |
| スポットサイズ | - | Ø 160 mm 2 m の場合 |
| ブランド | - | Global |
CADモデルのダウンロードのみ対応