製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS00FL

BOS 15K-S-A0.6-SA1

回帰反射型光電センサ

シリーズ
15K
寸法
13 x 28 x 52 mm
インタフェース
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
スイッチング出力 PNP/ NPN
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS012C 回帰反射型光電センサ BOS 5K-PS-RR10-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
15K
寸法
13 x 28 x 52 mm
インタフェース
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
スイッチング出力 PNP/ NPN
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照明タイプ
赤外光
検出距離
0 ~ 600 mm
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?