画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
回帰反射型光電センサ
シリーズ
18K
寸法
Ø 18 x 86.8 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
推奨代替品
BOS00JT
回帰反射型光電センサ
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4 | BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C | |
|
30,090 JPY
定価
|
30,090 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 86.8 mm | Ø 18 x 81.5 mm |
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 12 m | 0 ~ 16 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応