画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
18KF
寸法
Ø 18 x 77 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC)
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KF-NA-1PD-C-05 | BOS 18KF-NA-1PD-C-02 | |
|
-
定価
|
16,230 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18KF | 18KF |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 77 mm |
| インタフェース |
NPN 常時開(NO) NPN 常時閉(NC) |
NPN: 常時開(NO) NPN: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤外光 | LED 赤外光 |
| 検出距離 | 0 ~ 400 mm | 0 ~ 400 mm |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応