画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形拡散型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応
シリーズ
18KW
寸法
Ø 18 x 93.5 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC)
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18KW-NA-1HA-S4-C | BOS 18KW-PA-1HA-S4-C | |
|
26,540 JPY
定価
|
26,540 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18KW | 18KW |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 93.5 mm | Ø 18 x 93.5 mm |
| インタフェース |
NPN 常時開(NO) NPN 常時閉(NC) |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 10 mm 100 mm の場合 | Ø 10 mm 100 mm の場合 |
| 検出距離 | 50~100 mm | 50~100 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | Global | Global |
CADモデルのダウンロードのみ対応