画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
回帰反射型光電センサ
シリーズ
08M
寸法
Ø 8 x 50 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
定価
|
19,350 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 08M | 08E |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 m ~ 550 mm | 30 mm...1 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、 0.20 m、 PUR |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | ステンレス |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| スポットサイズ | - | Ø 3.0 mm 光の出口 |
CADモデルのダウンロードのみ対応