製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS00TK

BOS 21M-NA-PT14-S4

回帰反射型光電センサ

シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
光学特性
同軸ファイバ
透明体検知
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 2 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング
アルミニウム
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?