画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
さまざまな光タイプの立方体回帰反射型光電センサ
シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時閉(NC)
PNP: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-LR10-S4S | BOS 21M-PA-LR10-S4 | |
|
51,160 JPY
定価
|
51,160 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 21M | 21M |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| インタフェース |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 20 m | 0 ~ 20 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム | 亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 照射光特性 | - | コリメート済み |
CADモデルのダウンロードのみ対応