画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
12M
寸法
Ø 12 x 65 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
推奨代替品
BOS01ZP
透過型光電センサ
BOS 12M-PO-RE10-02
国内在庫数(目安)
BOS01WW
透過型光電センサ
BOS 12M-PS-RE10-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BLE 12M-PA-1PD-BO-C-03 | BOS 12M-PO-RE10-02 | BOS 12M-PS-RE10-02 | |
|
-
定価
|
12,020 JPY
定価
|
12,020 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 12M | 12M | 12M |
|---|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| インタフェース |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 5 m | 0 ~ 8 m | 0 ~ 8 m |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | Global | Global | Global |
CADモデルのダウンロードのみ対応