画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形透過型光電センサ、M12ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応
シリーズ
12M
寸法
Ø 12 x 70 mm
入力機能
テスト(エミッタオフ)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
推奨代替品
BOS00WJ
透過型光電センサ
BOS 12M-X-LS12-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
22,000 JPY
定価
|
22,000 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 12M | 12M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| 入力機能 | テスト(エミッタオフ) | - |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 2.5 mm 光の出口 | Ø 2.5 mm 光の出口 |
| 検出距離 | 0 ~ 30 m | 0 ~ 30 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応