画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
さまざまな光タイプの立方体貫通ビームセンサ
シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
入力機能
テスト(エミッタオフ)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
推奨代替品
BOS00EM
透過型光電センサ
BLS 18KF-XX-1LT-S4-L
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
39,010 JPY
定価
|
24,760 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 71.5 mm |
| 入力機能 | テスト(エミッタオフ) | テスト(エミッタオフ) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 60 m | 0 ~ 60 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 |
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング アルミニウム |
PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| ブランド | - | Global |
CADモデルのダウンロードのみ対応