画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ
シリーズ
2K
寸法
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
推奨代替品
BOS020J
拡散反射型光電センサ
BOS R020K-NS-RF11-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-NS-RH11-02 | BOS R020K-NS-RF11-02 | |
|
-
定価
|
20,980 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 2K | R020K |
|---|---|---|
| 寸法 | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| インタフェース | NPN 常時開(NO) | NPN: 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、HGA 固定 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 焦点位置:15 mm 時の標準フォーカス | - |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 1 mm (焦点位置にて) | Ø 3 mm 15 mm の場合 |
| 検出距離 | 1 ~ 30 mm | 1 ~ 30 mm |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応