製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS010K

BOS 18MR-PS-1OD-E5-C-S4

拡散反射型光電センサ

シリーズ
18MR
寸法
Ø 18 x 18 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
推奨代替品
BOS026P 拡散反射型光電センサ BOS 18MR-PA-RD20-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
18MR
寸法
Ø 18 x 18 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 400 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, クロムめっき
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?