製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS0115

BOS 5K-NO-RR10-S75-S

回帰反射型光電センサ

シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 4 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
EAC
WEEE
ブランド
Global
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?