画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
推奨代替品
BOS02AR
透過型光電センサ
BOS R090K-PU-RX10-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-IX10-S75 | BOS R090K-PU-RX10-S75 | |
|
-
定価
|
22,860 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 5K | R090K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照明タイプ | 赤外光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 90 mm 2 m の場合 | - |
| 検出距離 | 0 ~ 20 m | 0 ~ 20 m |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1、4 ピン |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| ブランド | Global | - |
| 照射光特性 | - | 拡散光 |
CADモデルのダウンロードのみ対応