画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
拡散反射型光電センサ
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
推奨代替品
BOS029Z
拡散反射型光電センサ
BOS R090K-PU-RD11-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PS-RD11-02 | BOS R090K-PU-RD11-02 | |
|
15,530 JPY
定価
|
15,530 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 5K | R090K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 8 mm 180 mm の場合 | - |
| 検出距離 | 50~200 mm | 50...150 mm |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| ブランド | Global | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応