画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 81.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
推奨代替品
BOS01NJ
透過型光電センサ
BOS 18M-PA-LE20-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
-
定価
|
23,830 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18M | 18M |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース |
PNP 常時開(NO) PNP 常時閉(NC) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) |
| 照明タイプ | 赤色光 | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 60 m | 0 ~ 60 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応