ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS015W

BOS 5K-PO-RH12-S49

拡散反射型光電センサ

シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.2 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
推奨代替品
BOS029H 拡散反射型光電センサ BOS R090K-PU-RH10-S49
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.2 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
40~200 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
ブランド
Global
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?