画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービック拡散型センサと各種光源(ウォッシュダウン用
Special characteristics
Washdown
シリーズ
23K
寸法
23 x 51 x 52.4 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PU-LH20-S4 | BOS 23K-PU-LH10-S4 | |
|
42,710 JPY
定価
|
42,710 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | 23K | 23K |
| 寸法 | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 入力機能 | ライトオン / ダークオン | ライトオン / ダークオン |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 2.5 x 3.5 mm 800 mm の場合 | 2.2 x 2.2 mm 800 mm の場合 |
| 検出距離 | 5~800 mm | 5~800 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PC ABS | PC ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
Ecolab CE cULus WEEE |
CE Ecolab cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応