画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックディフューズセンサ、最大3.5 mの範囲でさまざまなタイプの光に対応
シリーズ
50K
寸法
28.5 x 80.5 x 62 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PSV-RH12-S4 | |
|
37,680 JPY
定価
|
38,700 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 50K | 50K |
|---|---|---|
| 寸法 | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| インタフェース | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 60 x 60 mm (Srにて) | 60 x 60 mm (Srにて) |
| 検出距離 | 200 ~ 2000 mm | 200 ~ 2000 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PC ABS | PC ABS |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応