画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
Q08M
寸法
8 x 44 x 8 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
推奨代替品
BOS0268
透過型光電センサ
BOS Q08M-PS-LE21-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
-
定価
|
15,680 JPY
定価
|
|
| シリーズ | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 寸法 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 3 m | 0 ~ 3 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応