画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形回帰反射型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応
シリーズ
18M
寸法
Ø 18 x 75 mm
インタフェース
PNP: 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4S | |
|
19,760 JPY
定価
|
20,370 JPY
定価
|
20,370 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| 寸法 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開(NO) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 300 mm 7 m の場合 | Ø 300 mm 7 m の場合 | Ø 300 mm 7 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 7 m | 0 ~ 7 m | 0 ~ 7 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | ガラス、反射防止 | ガラス、反射防止 | ガラス、反射防止 |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| パッケージ内容 |
ナット M18(×2) ユーザーズガイド |
ナット M18(×2) ユーザーズガイド |
ナット M18(×2) ユーザーズガイド |
CADモデルのダウンロードのみ対応