画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービック回帰反射型センサーとウォッシュダウン用各種光源
Special characteristics
Washdown
シリーズ
23K
寸法
23 x 51 x 52.4 mm
インタフェース
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時閉(NC)
PNP: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
20,510 JPY
定価
|
20,510 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | 23K | 23K |
| 寸法 | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| インタフェース |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
PNP: 常時開(NO) PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 300 x 300 mm 12 m の場合 | 300 x 300 mm 12 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 14 m | 0 ~ 14 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | PC ABS | PC ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応