画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービック拡散センサの安価で小型のエントリーバージョン
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LH12-S75 | BOS 5K-PU-LH12-S49 | |
|
25,580 JPY
定価
|
25,580 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 5K | 5K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 焦点位置:260 mm | 焦点位置:260 mm |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 0.2 x 0.3 mm (焦点位置にて) | 0.2 x 0.3 mm (焦点位置にて) |
| 検出距離 | 20 ~ 300 mm | 20 ~ 300 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応