画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
安価で小型のエントリーレベルのキュービック貫通型光電センサ
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PU-LX10-02 | BOS 5K-PU-LX10-00,2-S4 | |
|
27,960 JPY
定価
|
29,990 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 5K | 5K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 5 mm 3 m の場合 | Ø 5 mm 3 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 30 m | 0 ~ 30 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、PVC |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応