- Special characteristics
- Washdown
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- インタフェース
- NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
- 入力機能
-
ボタンと同じ機能
ボタンロックオン/ オフ - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- 20 x 20 mm 180 mm の場合
- 検出距離
- 0 ~ 800 mm
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PVC
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03