画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
6K
寸法
12 x 41 x 21.6 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
拡散光
推奨代替品
BOS02F3
透過型光電センサ
BOS 6K-XI-LS10-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-LS10-S75 | BOS 6K-XI-LS10-S75 | BOS 6K-XT-LS10-S49 | |
|
-
定価
|
24,440 JPY
定価
|
24,440 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 14 x 14 mm 20 m の場合 | 13 x 13 mm at 18 m | 14 x 14 mm 20 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 18 m | 0 ~ 18 m | 0 ~ 18 m |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| インタフェース | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 差動モード/IO-Link |
- |
| 入力機能 | - | Test input | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応