画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
異なる光タイプの正方形回帰反射型フォトセル
シリーズ
Q08M
寸法
8 x 44 x 8 mm
インタフェース
PNP: 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
19,350 JPY
定価
|
19,350 JPY
定価
|
|
| シリーズ | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 寸法 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開(NO) | PNP: 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 3.0 mm 光の出口 | Ø 3.0 mm 光の出口 |
| 検出距離 | 0 ~ 1 m | 0 ~ 1 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、 0.20 m、 PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応