画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
08E
寸法
Ø 8 x 40 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
コリメート済み
推奨代替品
BOS01U8
透過型光電センサ
BOS 08E-X-LS20-S49
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-X-LS20-02 | BOS 08E-X-LS20-S49 | |
|
-
定価
|
21,290 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 08E | 08E |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) |
| 照射光特性 | コリメート済み | コリメート済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | Ø 3.0 mm 光の出口 | Ø 3.0 mm 光の出口 |
| 検出距離 | 0 ~ 3 m | 0 ~ 3 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、 2.00 m、 PUR | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応