画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形透過型光電センサ、M8ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応
シリーズ
08E
寸法
Ø 8 x 40 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-NS-KE20-02 | BOS 08E-NS-KH22-S49 | |
|
14,870 JPY
定価
|
23,420 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 08E | 08E |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| インタフェース | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | 光センサ、三角測量 |
| 検出距離 | 0 ~ 2.2 m | 7 ~ 30 mm |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 光学特性 | - | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | - | 拡散光 |
| 照明タイプ | - | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | - | Ø 2.5 mm 光の出口 |
CADモデルのダウンロードのみ対応