画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウン用の異なる光タイプの立方体回帰反射センサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
R01E
寸法
20 x 32 x 9 mm
インタフェース
PNP: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PO-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
24,440 JPY
定価
|
19,350 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| シリーズ | R01E | Q08M |
| 寸法 | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| インタフェース | PNP: 常時閉(NC) | PNP: 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 3.0 mm 光の出口 | Ø 3.0 mm 光の出口 |
| 検出距離 | 1 m | 0 ~ 1 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR | コネクタ付きケーブル、 0.20 m、 PUR |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応