製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS0223

BOS R01E-PO-KR20-02

ウォッシュダウン用の異なる光タイプの立方体回帰反射センサー

Special characteristics
Washdown
シリーズ
R01E
寸法
20 x 32 x 9 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
柔軟な移行期間
透明な条件
Classic Banner
推奨代替品
BOS01TC 回帰反射型光電センサ BOS Q08M-PO-PR20-00,2-S49
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
シリーズ
R01E
寸法
20 x 32 x 9 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 3.0 mm 光の出口
検出距離
1 m
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?