画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウンのための異なる光タイプの立方体貫通ビームセンサー
Special characteristics
Washdown
シリーズ
R01E
寸法
20 x 32 x 9 mm
インタフェース
NPN: 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KE20-02 | BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 | |
|
19,960 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| シリーズ | R01E | R01E |
| 寸法 | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| インタフェース | NPN: 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 2.2 m | 0 ~ 2.2 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PA | PA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応