画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形透過型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応
Special characteristics
Washdown
シリーズ
18E
寸法
Ø 18 x 75 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
推奨代替品
BOS01UC
透過型光電センサ
BOS 18M-PI-RE30-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PI-RE30-S4 | BOS 18M-PI-RE30-S4 | |
|
22,000 JPY
定価
|
18,130 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| シリーズ | 18E | 18M |
| 寸法 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| インタフェース |
IO-Link: 1.1 PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 検出距離 | 0 ~ 20 m | 0 ~ 20 m |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4571) | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応