画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
さまざまなタイプの光に対応し、最大2mの範囲をカバーするキュービカル・スルービーム・センサ
シリーズ
R020K
寸法
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
インタフェース
PNP: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
25,870 JPY
定価
|
25,870 JPY
定価
|
25,870 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| インタフェース | PNP: 常時閉(NC) | PNP: 常時開(NO) | PNP: 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 23 mm 500 mm の場合 | Ø 23 mm 500 mm の場合 | Ø 23 mm 500 mm の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 2 m | 0 ~ 2 m | 0 ~ 2 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.20 m、PVC | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.20 m、PVC | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PVC |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 照射光特性 | - | - | 拡散光 |
CADモデルのダウンロードのみ対応