製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BOS024N

BOS 08E-X-LS20-00,2-S49

透過型光電センサ

シリーズ
08E
寸法
Ø 8 x 40 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
コリメート済み
推奨代替品
BOS01U8 透過型光電センサ BOS 08E-X-LS20-S49
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
08E
寸法
Ø 8 x 40 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
コリメート済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
Ø 3.0 mm 光の出口
検出距離
0 ~ 3 m
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?