画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
さまざまなタイプの光を利用した穴埋め式立方体型貫通ビームセンサー
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Washdown
シリーズ
R080K
寸法
19 x 44.2 x 37.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応