画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
Q08M
寸法
8 x 44 x 8 mm
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KE21-SA2-00,44 | BOS Q08M-PO-KE21-00,2-S49 | |
|
16,090 JPY
定価
|
14,870 JPY
定価
|
|
| シリーズ | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| 寸法 | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(受光器) | スルービーム光バリア(受光器) |
| 検出距離 | 0 ~ 2.2 m | 0 ~ 2.2 m |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, JST XHP-ソケット, 3-ピン, 0.44 m, PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応