画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービカル回帰反射型センサー、最大20 mの範囲でさまざまなタイプの光に対応
シリーズ
R090K
寸法
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS R090K-PU-RR10-02 | BOS R090K-PU-RR10-00,2-S4 | |
|
17,880 JPY
定価
|
19,920 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R090K | R090K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア | 反射型光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 105 mm 2 m の場合 | Ø 105 mm 2 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 5 m | 0 ~ 5 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、PVC |
| ハウジング材質 | PC PBT | PC PBT |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応