製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

ウォッシュダウン用の異なる光タイプの立方体拡散センサー

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
シリーズ
R254K
寸法
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
シリーズ
R254K
寸法
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
16 x 16 mm 500 mm の場合
検出距離
30...500 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PA 12 PA PACM 12
検出面材質
PA PACM 12
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
パッケージ内容
取付ガイド
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?