画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックディフューズセンサ、各種光源対応、測定距離1.5mまで
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-UI-RD10-S75 | BOS 6K-UI-RH11-S75 | BOS 6K-UI-RH10-S75 | |
|
23,420 JPY
定価
|
33,610 JPY
定価
|
29,540 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| インタフェース |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、エネルギーベース | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 70 x 70 mm 800 mm の場合 | 27 x 27 mm 400 mm の場合 | 15 x 15 mm 200 mm の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 800 mm | 3 ~ 400 mm | 1 ~ 200 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 光学特性 | - | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応