画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービック回帰反射型光電センサ、照射距離13mまでの各種光に対応
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-UI-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-02 | |
|
38,700 JPY
定価
|
38,700 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| インタフェース |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 反射型光バリア, Autocollimation | 反射型光バリア, Autocollimation |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 4 x 2 mm 2 m の場合 | 4 x 2 mm 2 m の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 4 m | 0 ~ 4 m |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | ケーブル、2 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応