製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS02FU

BOS 6K-PU-BF16-S75

キュービックディフューズセンサ、各種光源対応、測定距離1.5mまで

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
FixFokus
光学特性
固定焦点
Background suppression starting at 100 mm
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 青色光
スポットサイズ
2 x 2 mm 60 mm の場合
検出距離
0 ~ 80 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?