画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
狭い場所で使用する小型光電センサー
シリーズ
R030K
寸法
14 x 4.2 x 20.5 mm
インタフェース
NPN: 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
14,830 JPY
定価
|
14,830 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R030K | R030K |
|---|---|---|
| 寸法 | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| インタフェース | NPN: 常時閉(NC) | NPN: 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 焦点位置:15 mm 時の標準フォーカス | 焦点位置:15 mm 時の標準フォーカス |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| 検出距離 | 3...30 mm | 3...30 mm |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.20 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.20 m, TPU |
| ハウジング材質 | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応