画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
狭い場所での使用に適した小型貫通ビームセンサー
シリーズ
R030K
インタフェース
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
Through-beam sensor (pair)
照射光特性
拡散光
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
16,220 JPY
定価
|
16,220 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R030K | R030K |
|---|---|---|
| インタフェース | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| 検出距離 | 0 ~ 1000 mm | 0 ~ 1000 mm |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | PBT & ABS | PBT & ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応