製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS02HY

BOS R030K-PS-RX20-02

狭い場所での使用に適した小型貫通ビームセンサー

シリーズ
R030K
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
Through-beam sensor (pair)
照射光特性
拡散光
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
R030K
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
Through-beam sensor (pair)
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
215 x 215 mm
検出距離
0 ~ 1000 mm
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
PBT & ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?