画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックライトスイッチエントリーラインは、優れたコストパフォーマンスを提供します。
シリーズ
R072K
寸法
12 x 42.5 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BOS R072K-PU-RH10-S75 | BOS R072K-PU-RH10-S49 | |
|
10,880 JPY
定価
|
10,880 JPY
定価
|
|
| シリーズ | R072K | R072K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| インタフェース | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、三角測量 | 光センサ、三角測量 |
| 光学特性 | 背景抑制機能 | 背景抑制機能 |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| スポットサイズ | Ø 9 mm 60 mm の場合 | Ø 9 mm 60 mm の場合 |
| 検出距離 | 0 ~ 350 mm | 0 ~ 350 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| ハウジング材質 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応