製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BOS02JR

BOS R072K-PU-IX10-02

優れたコストパフォーマンスを持つキュービック単方向光センサーEntry Line

シリーズ
R072K
寸法
12 x 32.4 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
R072K
寸法
12 x 32.4 x 22.7 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤外光
スポットサイズ
Ø 70 mm 2 m の場合
検出距離
0 ~ 20 m
接続
ケーブル、2.00 m、TPU
ハウジング材質
PA 6
PA 6
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?